Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBxx-F58D3x3-E8-V1
Produktbeschreibung |
Verstärkerblock |
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Ausgangspolarität | DC |
Ausgangsart | 4-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 1500 Hz |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Bemessungsisolationsspannung | 60 V |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
Leerlaufstrom | ≤ 16 mA |
Magnetisches Gleichfeld | 300 mT |
Magnetisches Wechselfeld | 300 mT |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Schaltzustandsanzeige | Schaltzustand "close" = LED rot Schaltzustand "open" = LED gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 950 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | PA66 |
Schutzart | IP65 |
Abmessungen | |
| Höhe | 18,5 mm |
| Breite | 18 mm |
| Länge | 46,5 mm |
Hinweis | nur zur Verwendung mit Satelliteneinheit der NBN2-F58xx... Familie |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27210801 |
ECLASS 12.0 | 27210801 |
ECLASS 11.0 | 27210801 |
ECLASS 10.0.1 | 27210801 |
ECLASS 9.0 | 27210801 |
ECLASS 8.0 | 27210801 |
ECLASS 5.1 | 27210801 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBxx-F58D3x3-E8-V1
Zulassungen:
NBxx-F58D3x3-E8-V1
Zugehörige Produkte:
NBxx-F58D3x3-E8-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, POC-Kabel schweißperlenbeständig orange, robotertauglich, torsionsgeeignet, ölbeständig, molekular vernetztfa |
|