Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktives Abfrageset NBxx-F58E1x3-E8-V1

NBxx-F58E1x3-E8-V1
  • Die technischen Daten gelten nur bei angeschlossener Satelliteneinheit
  • Komplett halogen- und silikonfrei
  • Extrem helle 3fach Leuchtbandanzeige
  • Orientierung der Kodierung des Gerätesteckers auf Position 1
  • Einsatz in Gleich- und Wechselfeldschweißanlagen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBxx-F58E1x3-E8-V1

Produktbeschreibung
Verstärkerblock
Allgemeine Daten
Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypPNP
AusgangspolaritätDC
Ausgangsart4-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 1500 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Bemessungsisolationsspannung60 V
Betriebsstrom0 ... 100 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C
Leerlaufstrom≤ 25 mA
Magnetisches Gleichfeld300 mT
Magnetisches Wechselfeld300 mT
Ausblendungja
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
SchaltzustandsanzeigeSchaltzustand "close" = LED rot
Schaltzustand "open" = LED gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd950 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad2
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialPA66
SchutzartIP65
Abmessungen
Höhe18,5 mm
Breite18 mm
Länge46,5 mm
Hinweisnur zur Verwendung mit Satelliteneinheit der NBN2-F58xx... Familie

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210801
ECLASS 12.027210801
ECLASS 11.027210801
ECLASS 10.0.127210801
ECLASS 9.027210801
ECLASS 8.027210801
ECLASS 5.127210801
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBxx-F58E1x3-E8-V1

Konstruktion / Simulation: NBxx-F58E1x3-E8-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1562 KB

Zulassungen: NBxx-F58E1x3-E8-V1

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU-Konformitätserklärung (P+F)TDOC-7742_GERGERPDF1311 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-7743_ENGENGPDF1286 KB

Zugehörige Produkte: NBxx-F58E1x3-E8-V1

Zubehör
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, POC-Kabel schweißperlenbeständig orange, robotertauglich, torsionsgeeignet, ölbeständig, molekular vernetztfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.