Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Antivalent | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 50 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 40,5 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 | |
Ausgangsart | 4-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 60 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 80 Hz | |
Hysterese | typ. 3 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Spannungsfall | ≤ 3 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 300 ms | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 671 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Gc (nA) | PF 15 CERT 3754 X | |
Geräteschutzniveau Dc (tc) | PF 15CERT3774 X | |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % |
|
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 , Abisolierlänge: 7 mm | |
Kleinster Aderquerschnitt | min. 0,5 mm2 (inkl. Aderendhülse bei flexiblen Leitern) | |
Größter Aderquerschnitt | max. 2,5 mm2 (inkl. Aderendhülse bei flexiblen Leitern) | |
Anschluss (systemseitig) | Schraubklemmen , Kabelverschraubung M20 x 1,5 , nutzbare Gewindelänge 10 mm , maximale Einschraubtiefe 10 mm | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Gehäuseunterteil | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Anzugsmoment Gehäuseschrauben | 0,8 Nm | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 80 mm | |
Länge | 80 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
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
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Technische Information | GER | 162 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 172 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 99 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 70 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 D Certificate | PF15CERT3774X | ALL | 1001 KB | |
Europe Pepperl+Fuchs ATEX Category 3 G Certificate | PF15CERT3754X | ALL | 1015 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5255A | ALL | 2428 KB |