NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | 2 x Öffner (NC) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | 3 mm | |
Einbau | bündig aufbaubar | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm | |
Realschaltabstand | 2,6 ... 2,6 mm typ. | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,45 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 | |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,2 | |
Reduktionsfaktor rMs | ||
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 1500 Hz | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | ja | |
Stromaufnahme | ||
Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA | |
Messplatte erfasst | ≤ 1 mA | |
Leerlaufstrom | ≤ 3 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1 ms | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Normenkonformität | ||
EMV gemäß | NE 21 | |
PTB-Konformitätsbescheinigung | Ex-97.D.2054 | |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusematerial | PBT/PPS | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 20 mm | |
Breite | 52 mm | |
Länge | 45 mm | |
Hinweis | Aufbau auf Antrieb | |
ATEX | ||
Daten für den Ex-Bereich | ||
Wirksame innere Kapazität | ≤ 100 nF | |
Wirksame innere Induktivität | ≤ 100 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 312 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |