Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ30+U1+UO
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 30 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | AC/DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 24,3 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V |
Betriebsspannung DC | 20 ... 300 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 25 Hz |
Hysterese | typ. 3 % |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 4000 mA |
Betriebsstrom | 8 ... 500 mA |
Reststrom | 0 ... 2,5 mA typ. 1,5 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 100 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | IEC / EN 60947-5-2:2004 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 118 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ30+U1+UO
Produktdokumentation:
NJ30+U1+UO
Konstruktion / Simulation:
NJ30+U1+UO