Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCB15-30GM70-US
Allgemeine Daten |
Schaltabstand | 15 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | AC/DC Schließer |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 250 V AC/20 ... 300 V DC |
Schaltfrequenz | 30 Hz |
Hysterese | 3 ... 15 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 7 V |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 1,7 A/20 MS |
Betriebsstrom | 8 ... 200 mA AC oder DC |
Reststrom | ≤ 1,3 mA |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normenkonformität |
Normen | NEMA ICS5-2000 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PUR , 2 m |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 70 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NCB15-30GM70-US
Produktdokumentation:
NCB15-30GM70-US
Zulassungen:
NCB15-30GM70-US