Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NJ2-12GM50-WS-V12

NJ2-12GM50-WS-V12
  • Komfortreihe
  • 2 mm bündig
  • 2-Draht AC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ2-12GM50-WS-V12

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstand2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl0,1
Reduktionsfaktor rCu0,1
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,6
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung20 ... 253 V
Schaltfrequenz0 ... 20 Hz
Spannungsfalltyp. 4 V bei 15 ... 200 mA
typ. 6,5 V bei 5 mA
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)0 ... 1200 mA
Betriebsstrom5 ... 200 mA
Reststromtyp. 0,7 mA
Bereitschaftsverzug≤ 30 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker 1/2"-20 UN , 3-polig
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser12 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangLieferung mit 2 Muttern mit Sperrverzahnung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-12GM50-WS-V12

Produktdokumentation: NJ2-12GM50-WS-V12

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF1060 KB
Kurzanleitungen
Mounting Instruction locking nut / Montageanleitung, Muttern mit SperrverzahnungALLPDF1117 KB

Konstruktion / Simulation: NJ2-12GM50-WS-V12

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP41 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: NJ2-12GM50-WS-V12

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Zugehörige Produkte: NJ2-12GM50-WS-V12

Zubehör

Befestigungsflansch, 12 mmfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.