Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | 2 x Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | 3 mm | |
Einbau | bündig aufbaubar | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,43 mm | |
Realschaltabstand | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 1 | |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1,1 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 6 ... 60 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz | |
Hysterese | typ. 5 % | |
Verpolschutz | verpoltolerant | |
Kurzschlussschutz | nein | |
Spannungsfall | ≤ 6 V | |
Betriebsstrom | 4 ... 100 mA | |
kleinster Betriebsstrom | 4 mA | |
Reststrom | 0 ... 1 mA typ. 0,7 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1 ms | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Ventilzustandsanzeige | LED, gelb | |
Grenzdaten | ||
Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 0,4 Nm | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 590 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss (systemseitig) | Käfigzugfederklemmen | |
Aderquerschnitt (systemseitig) | 1,5/2,5 mm2 flexibel/starr | |
Anschluss (ventilseitig) | Käfigzugfederklemmen | |
Aderquerschnitt (ventilseitig) | 1,5/2,5 mm2 flexibel/starr | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Anzugsmoment Gehäuseschrauben | 1 Nm | |
Anzugsmoment Kabelverschraubung | M20 x 1,5 ; max. 7 Nm M12 x 1,5 ; max. 3 Nm |
|
Abmessungen | ||
Höhe | 35,5 mm | |
Breite | 65 mm | |
Länge | 77,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27273901 |
ECLASS 12.0 | 27273901 |
ECLASS 11.0 | 27220501 |
ECLASS 10.0.1 | 27220501 |
ECLASS 9.0 | 27220501 |
ECLASS 8.0 | 27220501 |
ECLASS 5.1 | 27220501 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-D | ALL | STP | 989 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB |