Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN20-F35-A2-250-10M-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Antivalent |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 20 mm |
Einbau | bündig aufbaubar |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 16,2 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,5 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,6 ... 1 |
Ausgangsart | 4-Draht |
Befestigungswinkel | Al |
Verstärkergehäuse | Edelstahl |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz |
Hysterese | 0,3 ... 5 typ. 2 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 20 ms |
Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 7515 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Kabelausführung | PFA-Kabel mit Edelstahl-Armierung |
Aderquerschnitt | 3 x 0,34 , geschirmt |
Gehäusematerial | PTFE / Al / 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | PTFE |
Schutzart | Verstärker IP67 Sensor IP40 |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 44 mm |
| Länge | 56 mm |
Kabellänge | L = 10 m |
Hinweis | - Verstärker 0 °C ... 70 °C - r1.4305 abh. von Messplattendicke d: r1.4305 = 1 für d < 1mm zusätzliches Zubehör: Schutzhaube SH-F35 ist für Feuchtraumanwendung und als mechanischer Schutz konzipiert. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NCN20-F35-A2-250-10M-V1
Konstruktion / Simulation:
NCN20-F35-A2-250-10M-V1
Zulassungen:
NCN20-F35-A2-250-10M-V1
Zugehörige Produkte:
NCN20-F35-A2-250-10M-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|
|
|
|
fa |
|