Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN25-30GM50-E0
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NPN |
Schaltabstand | 25 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 20,25 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,5 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Einbaubedingungen | |
| A | 28 mm |
| B | 40 mm |
| C | 75 mm |
| F | 120 mm |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 200 Hz |
Hysterese | typ. 5% |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | ≤ 10 µA |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Schaltzustandsanzeige | Rundum-LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1140 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Kabel | |
| Kabeldurchmesser | 4,6 mm ± 0,2 mm |
| Biegeradius | > 10 x Kabeldurchmesser |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN25-30GM50-E0
Produktdokumentation:
NBN25-30GM50-E0
Konstruktion / Simulation:
NBN25-30GM50-E0
Zulassungen:
NBN25-30GM50-E0
Zugehörige Produkte:
NBN25-30GM50-E0
Zubehör |
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|