Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ0,2-10GM-N-Y199308
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 0,2 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 0,2 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8 V |
Betriebsspannung | 5 ... 25 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 100 Hz |
Hysterese | typ. % |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | ≥ 3 mA bei Nennspannung |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA bei Nennspannung |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Max. axiale Belastung | 0 ... 1200 N |
Anschlussart | 5 m PVC-Kabel (schleppkettentauglich) |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4034 / AISI 420 |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 27 mm |
| Durchmesser | 10 mm |
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
NJ0,2-10GM-N-Y199308
Produktdokumentation:
NJ0,2-10GM-N-Y199308
Konstruktion / Simulation:
NJ0,2-10GM-N-Y199308
Zulassungen:
NJ0,2-10GM-N-Y199308