Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN30-L2-A2-C-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Antivalent |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | |
Einbau | |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | |
Reduktionsfaktor rAl | |
Reduktionsfaktor rCu | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | |
Kenndaten |
Betriebsspannung | |
Schaltfrequenz | |
Hysterese | |
Verpolschutz | |
Kurzschlussschutz | |
Spannungsfall | |
Betriebsstrom | |
Leerlaufstrom | |
Magnetisches Gleichfeld | |
Magnetisches Wechselfeld | |
Betriebsspannungsanzeige | |
Schaltzustandsanzeige | |
Normenkonformität |
Normen | |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | |
Mechanische Daten |
Gehäusematerial | |
Stirnfläche | |
Schutzart | |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN30-L2-A2-C-V1
Produktdokumentation:
NBN30-L2-A2-C-V1
Konstruktion / Simulation:
NBN30-L2-A2-C-V1