Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NBN25-30GM50-UO-V93

NBN25-30GM50-UO-V93
  • Zylinderförmig
  • 25 mm nicht bündig
  • 2-Draht AC/DC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBN25-30GM50-UO-V93

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstand25 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätAC/DC
Reduktionsfaktor rAl0,47
Reduktionsfaktor rCu0,44
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,77
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Schaltfrequenz30 Hz
Hysterese3 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
Spannungsfall≤ 8 V
Bemessungsbetriebsstrom4 ... 500 mA AC/DC
Reststrom≤ 0,8 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung20 ... 250 V AC/DC
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker 7/8 Zoll-16 UN , 3-polig
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser30 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN25-30GM50-UO-V93

Produktdokumentation: NBN25-30GM50-UO-V93

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF1060 KB

Konstruktion / Simulation: NBN25-30GM50-UO-V93

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP78 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: NBN25-30GM50-UO-V93

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF198 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China CCC SDOC2020970305001202ALLPDF18863 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3067DALLPDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6117_ENGENGPDF1223 KB

Zugehörige Produkte: NBN25-30GM50-UO-V93

Zubehör
Kabeldose, 7/8", 3-polig, STOOW-Kabelfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.