Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Einbau | nicht bündig | |
Messbereich | 2 ... 5 mm | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 13,5 ... 30 V | |
Ausgangssignal | 1 ... 9 V | |
Verpolschutz | ja | |
Kurzschlussschutz | nein | |
Erholzeit | 1 ... 20 ms | |
Lastwiderstand | 0 ... 2 kOhm | |
Schaltzustandsanzeige | nein | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 1733 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Ausgang | ||
Ausgangswiderstand | max. 50 Ω | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig | |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |
Stirnfläche | Ceramic | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Länge | 60 mm | |
Durchmesser | 18 mm |
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
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB |