Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NMB5-18GM65-E0-C-FE-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | NPN |
Schaltabstand | 5 mm |
Einbau | bündig in ST37 / 1.0037 |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 4,05 mm |
Betätigungselement | Ferromagnetische Objekte |
Reduktionsfaktor rAl | 0 |
Reduktionsfaktor rCu | 0 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,6 ... 0,8 |
Reduktionsfaktor rSt37 | 1 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 2 Hz |
Hysterese | 5 ... 15 typ. 10 % |
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussschutz | ja |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Stromaufnahme | < 14 mA |
Reststrom | ≤ 10 µA |
Magnetisches Gleichfeld | 250 mT |
Magnetisches Wechselfeld | 250 mT |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | 4-fach Dual-LED Grün:Strom Gelb: Ausgang |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker V1 (M12 x 1), 4-polig |
Gehäusematerial | Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | Xylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Schutzart | IP67 / IP68 / IP69K - abhängig vom Anschlusskabel gemäß Kabelspezifikation |
Abmessungen | |
| Länge | 65 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NMB5-18GM65-E0-C-FE-V1
Konstruktion / Simulation:
NMB5-18GM65-E0-C-FE-V1
Zugehörige Produkte:
NMB5-18GM65-E0-C-FE-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, POC-Kabel schweißperlenbeständig orange, robotertauglich, torsionsgeeignet, ölbeständig, molekular vernetztfa |
|
|
|
|
Montagehilfefa |
|