Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB20-L2-A2-T-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Antivalent |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 20 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 16,2 mm |
Realschaltabstand | 18 ... 22 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,33 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,31 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,74 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,41 |
Ausgangsart | 4-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 150 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 20 mA |
Bereitschaftsverzug | 80 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | PA |
Stirnfläche | PA |
Schutzart | IP69K |
Masse | 130 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 67 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBB20-L2-A2-T-V1
Produktdokumentation:
NBB20-L2-A2-T-V1
Konstruktion / Simulation:
NBB20-L2-A2-T-V1
Zulassungen:
NBB20-L2-A2-T-V1
Zugehörige Produkte:
NBB20-L2-A2-T-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Montagehilfe für VariKont-L Sensorenfa |
|
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|