Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NJ2-F-US-1.025-V12

NJ2-F-US-1.025-V12
  • Schweißfest
  • Tastweite 2 mm
  • Druckfest bis 1000 PSI
  • 2-Draht AC/DC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ2-F-US-1.025-V12

Produktbeschreibung
Näherungsschalter, zylindrisch
Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstand2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC/DC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Schaltfrequenz0 ... 20 Hz
Hysterese10 ... 20 % typ. 15 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
Spannungsfall
≤ 7 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)max. 3 A
Bemessungsbetriebsstrom8 ... 300 mA AC/DC
Reststrom< 1,7 mA
Mag. Feldstärke, Wechselfelder250 mT
Mag. Feldstärke, Gleichfelder100 mT
Grenzdaten
Betriebsdruck dynamisch1000 psi
Anzeigen/Bedienelemente
LED grünPower on
LED rotAusgang Status
LED rot/grünKurzschluss-/Überlastanzeige
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung20 ... 250 V AC/DC
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker
SchutzartIP67
MaterialGehäuse: Zink
Sonde: Aluminium
Stecker
Gewinde1/2"-20 UN
Polzahl3
Masse165 g
HinweisX = 1.025 in (26 mm)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-F-US-1.025-V12

Konstruktion / Simulation: NJ2-F-US-1.025-V12

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2442 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: NJ2-F-US-1.025-V12

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6513AENGENGPDF1224 KB

Zugehörige Produkte: NJ2-F-US-1.025-V12

Zubehör
Distanzscheibe für zylindrische Sensorenfa
Distanzscheibe für zylindrische Sensorenfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.