Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB10-30GM50-WO-T-Y802858
Allgemeine Daten |
Schaltabstand | 10 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | AC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 8,1 mm |
Realschaltabstand | 9 ... 11 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,33 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,28 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,81 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 20 ... 253 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | ja |
Kurzschlussschutz | nein |
Spannungsfall | < 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA) |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 1600 mA |
Betriebsstrom | 5 ... 100 mA |
Reststrom | 0 ... 1,7 mA |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel Silikon , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,75 mm2 |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 30 mm |
Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 0,8 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBB10-30GM50-WO-T-Y802858
Produktdokumentation:
NBB10-30GM50-WO-T-Y802858
Konstruktion / Simulation:
NBB10-30GM50-WO-T-Y802858
Zulassungen:
NBB10-30GM50-WO-T-Y802858
Zugehörige Produkte:
NBB10-30GM50-WO-T-Y802858
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
-
BF 30
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 30 mmfa |
|