Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) | |
Ausgangstyp | Zweidraht | |
Schaltabstand | 20 mm | |
Einbau | nicht bündig | |
Ausgangspolarität | AC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 16,2 mm | |
Realschaltabstand | 18 ... 22 mm typ. 20 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,35 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,35 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung AC | 20 ... 253 V 1) | |
Schaltfrequenz | 0 ... 20 Hz | |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % | |
Spannungsfall | ≤ 5 V | |
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz) | 0 ... 3000 mA | |
Betriebsstrom | 8 ... 500 mA | |
Reststrom | 0,5 ... 1,95 mA typ. 1,2 mA | |
Reststrom UB 24 V, Schaltelement Aus | 0,5 ... 1,7 mA typ. 1,2 µA | |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 810 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose | |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Schraubklemmen | |
Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % |
|
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | |
Kleinster Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2 | |
Größter Aderquerschnitt | ohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2 | |
Gehäusematerial | PBT/Unterteil aus Metall | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP68 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 40 mm | |
Länge | 118 mm | |
Hinweis | 1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1 Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen. |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Schließer- oder Öffnerfunktion durch die Verdrahtung wählbar. Pro Gerät nur einen Ausgang anschließen! |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 210 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 181 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 198 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
China CQC CCC | 2024010305676440 | ALL | 1075 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|