Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN40-L2-B3B-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) programmierbar |
Ausgangstyp | AS-Interface |
Schaltabstand | 40 mm |
Einbau | nicht bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 32,4 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 |
Teilnehmer-Typ | A/B-Teilnehmer |
AS-Interface-Spezifikation | V3.0 |
Erforderliche Gateway-Spezifikation | ≥ V2.1 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem |
Schaltfrequenz | 0 ... 50 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 1000 ms |
Betriebsspannungsanzeige | LED, grün |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Fehleranzeige | LED, rot |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1330 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | PA |
Stirnfläche | PA |
Schutzart | IP69K |
Masse | 210 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 40 mm |
| Länge | 67 mm |
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
NBN40-L2-B3B-V1
Produktdokumentation:
NBN40-L2-B3B-V1
Konstruktion / Simulation:
NBN40-L2-B3B-V1
Zulassungen:
NBN40-L2-B3B-V1
Zugehörige Produkte:
NBN40-L2-B3B-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Montagehilfe für VariKont-L Sensorenfa |
|
|
|
|
Modularer Haltewinkelfa |
|