Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCN50-FP-Z2-P1-Y804772
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 50 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 40,5 mm |
Realschaltabstand | 45 ... 55 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,35 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,8 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 60 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 80 Hz |
Hysterese | 0 ... 20 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 6 V |
Betriebsstrom | 2 ... 200 mA bis 70°C (158 °F) 2 ... 100 mA über 70°C (158 °F) |
Reststrom | 0,4 ... 1 mA typ. 0,6 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 300 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Anzugsmoment Gehäuseschrauben | 1 Nm |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 80 mm |
| Länge | 80 mm |
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
NCN50-FP-Z2-P1-Y804772
Produktdokumentation:
NCN50-FP-Z2-P1-Y804772
Konstruktion / Simulation:
NCN50-FP-Z2-P1-Y804772
Zulassungen:
NCN50-FP-Z2-P1-Y804772