Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NBB25-FPS-A2

NBB25-FPS-A2
  • 25 mm bündig
  • 4-Draht DC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB25-FPS-A2

Allgemeine Daten
SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schaltabstand25 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 15,75 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
75 mm x 75 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Reduktionsfaktor rMs0,5
Ausgangsart4-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schaltfrequenz0 ... 70 Hz
Hysterese0,05 ... 5,5 mm
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
Überlastfestigkeitja
Drahtbruchsicherheitja
Induktionsschutzja
Einschaltimpulsunterückungja
Welligkeit10 %
Spannungsfall≤ 2,5 V
Wiederholgenauigkeit1 mm
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom≤ 0,01 mA
Leerlaufstrom≤ 20 mA
Bereitschaftsverzug≤ 100 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1390 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
GehäuseunterteilPBT
SchutzartIP65
Masse270 g
Abmessungen
Höhe41 mm
Breite60 mm
Länge77 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB25-FPS-A2

Produktdokumentation: NBB25-FPS-A2

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
EinbaubedingungenGERPDF70 KB

Konstruktion / Simulation: NBB25-FPS-A2

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP106 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ68 KB

Zulassungen: NBB25-FPS-A2

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3059BALLPDF1217 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6109_ENGENGPDF1285 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.