Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB4-12GM50-E2-Y241318
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 4 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 3,24 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,39 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,35 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,75 |
Reduktionsfaktor rMs | 0,49 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 800 Hz |
Hysterese | typ. 5% |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 5 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1820 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
Kabelausführung | 3 x 0,14 mm2 |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | 2 Zahnscheiben |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBB4-12GM50-E2-Y241318
Produktdokumentation:
NBB4-12GM50-E2-Y241318
Konstruktion / Simulation:
NBB4-12GM50-E2-Y241318
Zulassungen:
NBB4-12GM50-E2-Y241318
Zugehörige Produkte:
NBB4-12GM50-E2-Y241318
Zubehör |
|
-
BF 12
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 12 mmfa |
|