Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBN8-18GM40-Z0-Y241320
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Schließer (NO) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 8 mm |
Einbau | nicht bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 6,5 mm |
Realschaltabstand | 7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,43 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,42 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,73 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 500 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Verpolschutz | verpoltolerant |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 5 V |
Betriebsstrom | 2 ... 100 mA |
kleinster Betriebsstrom | 2 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. |
Schaltzustandsanzeige | Rundum-LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1694 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m |
Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 40 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | 2 Zahnscheiben |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBN8-18GM40-Z0-Y241320
Produktdokumentation:
NBN8-18GM40-Z0-Y241320
Konstruktion / Simulation:
NBN8-18GM40-Z0-Y241320
Zulassungen:
NBN8-18GM40-Z0-Y241320
Zugehörige Produkte:
NBN8-18GM40-Z0-Y241320
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|