Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NCN3-F31K-N5-K

NCN3-F31K-N5-K
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Fixe Justage
  • 2:1-Übertragungsmethode
  • LEDs für Schaltzustand Sensor und Magnetventil
  • Ventil-LEDs abschaltbar
  • ATEX- & IECEX-Zertifizierungen


NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCN3-F31K-N5-K

Allgemeine Daten
Schaltfunktion2 x Öffner (NC)
AusgangstypNAMUR
Schaltabstand3 mm
Einbaubündig aufbaubar
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,4 mm
Realschaltabstand2,7 ... 3,3 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,35
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Reduktionsfaktor rSt371
Reduktionsfaktor rMs0,45
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Nennspannung8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Schaltfrequenz0 ... 3 kHz
Hysteresetyp. 5 %
Kurzschlussschutzja
Geeignet für 2:1 Technikja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich
Stromaufnahme
Messplatte nicht erfasst≥ 3 mA
Messplatte erfasst≤ 1 mA
Bereitschaftsverzug≤ 1,1 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
VentilzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1470 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Ventilstromkreis
Spannungmax. 32 V DC
Strommax. 240 mA
Kurzschlussschutznein
Verpolschutzja, bei verpoltem Ausgang ist LED außer Funktion, dadurch mehr Leistung für Magnetventil
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
IECEx-Zulassung
Geräteschutzniveau GaIECEx TUN 17.0021X
Geräteschutzniveau GbIECEx TUN 17.0021X
Geräteschutzniveau MbIECEx TUN 17.0021X
ATEX-Zulassung
Geräteschutzniveau GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Geräteschutzniveau GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Geräteschutzniveau Gc (ic)PF13CERT2895 X
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Ordinary LocationE87056
Hazardous LocationE501628
Control Drawing116-0456
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
Anschluss (systemseitig)Käfigzugfederklemmen
Abisolierlänge: 7 mm
Kabelverschraubung M20 x 1,5
nutzbare Gewindelänge 11,5 mm
maximale Einschraubtiefe 11,5 mm
Aderquerschnitt (systemseitig)1,5/2,5 mm2 flexibel/starr
Anschluss (ventilseitig)Käfigzugfederklemmen
Aderquerschnitt (ventilseitig)1,5/2,5 mm2 flexibel/starr
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Anzugsmoment Befestigungsschrauben4 Nm ... 5 Nm
Anzugsmoment Gehäuseschrauben1 Nm
Anzugsmoment KabelverschraubungM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm
Abmessungen
Höhe35,5 mm
Breite65 mm
Länge77,5 mm
HinweisLED-Abschaltung
Allgemeine Informationen
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereichsiehe Betriebsanleitung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027273901
ECLASS 12.027273901
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN3-F31K-N5-K

Produktdokumentation: NCN3-F31K-N5-K

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF189 KB

Konstruktion / Simulation: NCN3-F31K-N5-K

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP989 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ271 KB

Zulassungen: NCN3-F31K-N5-K

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Hazardous LocationE501628:1:6ALLPDF474 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140224-1 / UL-CA-2133715-1ALLPDF491 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XALLPDF123 KB
EU TUV Nord ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificateTÜV 99 ATEX 1479 XALLPDF662 KB
Worldwide TUV Nord IECEx iaIECEx TUN 17.0021XALLLINK---
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF378 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5076AALLPDF1232 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6562AENGENGPDF1229 KB

Zugehörige Produkte: NCN3-F31K-N5-K

Zubehör

fa

fa

fa
fa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.