Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB8-18GM50-E3-V1-M-Y247439
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 8 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 6,48 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,45 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,4 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V |
Schaltfrequenz | 0 ... 400 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 2,5 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C |
Leerlaufstrom | ≤ 10 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 20 ms |
Schaltzustandsanzeige | Mehrloch-LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1630 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
E1-Typgenehmigung | 10R-04 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP68 / IP69K |
Abmessungen | |
| Länge | 50 mm |
| Durchmesser | 18 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBB8-18GM50-E3-V1-M-Y247439
Produktdokumentation:
NBB8-18GM50-E3-V1-M-Y247439
Konstruktion / Simulation:
NBB8-18GM50-E3-V1-M-Y247439
Zulassungen:
NBB8-18GM50-E3-V1-M-Y247439
Zugehörige Produkte:
NBB8-18GM50-E3-V1-M-Y247439
Zubehör |
|
-
BF 18
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 18 mmfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel graufa |
|