Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S
  • Direkter Aufbau auf Normantriebe
  • Kompatibel zu allen Prozessleitsystemen
  • 2 Magnetventile anschließbar
  • Wetterfestes Gehäuse für Außenanwendungen
  • Robuster Metallsockel
  • Temperaturbereich -40 ... 75 °C
  • 2-Draht DC Sensor mit minimalem Reststrom
  • LEDs für Schaltzustand Sensor und Magnetventil
  • Steckbare Klemmen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Allgemeine Daten
Schaltfunktion2 x Schließer (NO)
AusgangstypZweidraht mit minimalem Reststrom
Schaltabstand2,5 mm
Einbaunicht bündig aufbaubar
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 2,05 mm
Ausgangsart2x 2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung6 ... 30 V
Schaltfrequenz0 ... 100 Hz
Hysteresetyp. 0,5 mm
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutznein
Spannungsfall≤ 6 V
Betriebsstrom4 ... 100 mA
Reststrom100 ... 200 µA typ. 160 µA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
VentilzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd684 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Ventilstromkreis
Spannungmax. 32 V DC
Strommax. 240 mA
Kurzschlussschutznein
Verpolschutzja, bei verpoltem Ausgang ist LED außer Funktion, dadurch mehr Leistung für Magnetventil
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Anschluss (systemseitig)Schraubklemme , Kabelverschraubung M20 x 1,5
Aderquerschnitt (systemseitig)1,5/2,5 mm2 flexibel/starr
Anschluss (ventilseitig)Gerätedose M12 x 1, 4-polig
Gehäusematerialrobustes, transluzentes Polycarbonat (PC), optimiert für den Outdoor-Bereich
GehäuseunterteilAluminium, pulverbeschichtet
SchutzartIP66 / IP67 / IP69
Anzugsmoment Befestigungsschrauben4 Nm ... 5 Nm
Anzugsmoment Gehäuseschrauben≤ 2 Nm
Anzugsmoment Deckelschrauben1,5 Nm
Anzugsmoment Erdungsschraube1,5 Nm
Anzugsmoment KabelverschraubungM20 x 1,5 ; max. 11 Nm
M12 x 1 max. 3 Nm
Anzugsmoment Verschlussstopfen1 Nm
Abmessungen
Höhe53 mm
Breite100 mm
Länge106 mm
AnzugsdrehmomentStecker , 1 Nm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Informationsmaterial: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Salzige Umgebung, starker SensorGERPDF1050 KB

Konstruktion / Simulation: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP5937 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ237 KB

Zulassungen: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2016797-0 / UL-CA-2013375-0ALLPDF546 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2548BALLPDF1218 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6006_ENGENGPDF1284 KB

Zugehörige Produkte: NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

Passende Systemkomponenten

fa

fa
Zubehör

fa
fa
fa
Ventilstecker, Form B auf M12, 2+PE, LED, Z-Diode, PVC-Kabelfa
Ventilstecker, Form B (Ind) auf M12, 2+PE, LED, Z-Diode, PVC-Kabelfa
Ventilstecker, Form A auf M12, 2+PE, LED, Z-Diode, PVC-Kabelfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.