Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NMB10-18GM65-E2-C4-V1

NMB10-18GM65-E2-C4-V1
  • 10 mm bündig
  • Aktive Fläche Edelstahl
  • Erhöhter Schaltabstand
  • Schweißfest

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NMB10-18GM65-E2-C4-V1

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand10 mm
Einbaubündig (Anforderungen: siehe Zeichnung unten)
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 8,1 mm
BetätigungselementFerromagnetische und nicht-ferromagnetische Objekte
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,25
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Reduktionsfaktor rSt371
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Schaltfrequenz1 Hz
Hysterese3 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 2 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Stromaufnahme≤ 10 mA
Reststrom≤ 10 µA
Leerlaufstrom≤ 15 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
Mag. Feldstärke, Wechselfelder250 mT
Mag. Feldstärke, Gleichfelder250 mT
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 4-polig
GehäusematerialXylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeXylan beschichtet - Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NMB10-18GM65-E2-C4-V1

Konstruktion / Simulation: NMB10-18GM65-E2-C4-V1

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP66 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

Zulassungen: NMB10-18GM65-E2-C4-V1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0861DALLPDF1246 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5936_ENGENGPDF1222 KB

Zugehörige Produkte: NMB10-18GM65-E2-C4-V1

Zubehör
Montagehilfefa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 4-polig, POC-Kabel schweißperlenbeständig orange, robotertauglich, torsionsgeeignet, ölbeständig, molekular vernetztfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.