Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 3 mm | |
Einbau | quasi bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 2,4 mm | |
Betätigungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) 9 mm x 9 mm x 1 mm |
|
Reduktionsfaktor rAl | 0,35 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
Reduktionsfaktor rMs | 0,45 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Einbaubedingungen | ||
B | 6 mm | |
C | 9 mm | |
F | 16 mm | |
G | 1 mm | |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Schaltfrequenz | 0 ... 1000 Hz | |
Hysterese | 2 ... 20 typ. 10 % | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Überlastfestigkeit | ja | |
Induktionsschutz | ja | |
Einschaltimpulsunterückung | ja | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Spannungsfall | ≤ 2 V | |
Wiederholgenauigkeit | 0,15 mm | |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA , über 50 °C max. 150 mA | |
Reststrom | ≤ 10 µA | |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA | |
Bereitschaftsverzug | ≤ 50 ms | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 2134 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Kabel PVC , 2 m | |
Aderquerschnitt | 0,14 mm2 | |
Gehäusematerial | Messing, vernickelt | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Masse | 50 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 8 mm | |
Breite | 8 mm | |
Länge | 40 mm |
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
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2140027-2 / UL-CA-2133552-2 | ALL | 286 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1911C | ALL | 1217 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) | TDOC-5959_ENG | ENG | 1284 KB |