Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NJ1,5-8GM-N-V1
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | NAMUR |
Schaltabstand | 1,5 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,215 mm |
Realschaltabstand | 1,35 ... 1,65 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,4 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,3 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,85 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Schaltfrequenz | 0 ... 5000 Hz |
Hysterese | 1 ... 10 typ. 5 % |
Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 3 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Zulassungen und Zertifikate |
IECEx-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gb | IECEx PTB 11.0037X |
| Geräteschutzniveau Da | IECEx PTB 11.0037X |
| Geräteschutzniveau Mb | IECEx PTB 11.0037X |
ATEX-Zulassung | |
| Geräteschutzniveau Gb | PTB 00 ATEX 2048 X |
| Geräteschutzniveau Da | PTB 00 ATEX 2048 X |
EAC-Konformität | TR CU 012/2011 |
FM-Zulassung | |
| Control Drawing | 116-0165 |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose |
CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose |
CCC-Zulassung | |
| Hazardous Location | 2020322315002256 |
NEPSI-Zulassung | |
| NEPSI-Zertifikat | GYJ16.1393X |
Schiffsbau-Zulassung | DNVGL TAA00001A5 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 |
Abmessungen | |
| Länge | 20 mm |
| Durchmesser | 8 mm |
Allgemeine Informationen |
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NJ1,5-8GM-N-V1
Produktdokumentation:
NJ1,5-8GM-N-V1
Konstruktion / Simulation:
NJ1,5-8GM-N-V1
Zulassungen:
NJ1,5-8GM-N-V1
Zugehörige Produkte:
NJ1,5-8GM-N-V1
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 2-polig, PUR-Kabel blau, NAMURfa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 2-polig, PUR-Kabel blau, NAMURfa |
|
|
|
|
Befestigungsflansch, 8 mmfa |
|