Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NJ8-18GM50-E2-5M

NJ8-18GM50-E2-5M
  • Komfortreihe
  • 8 mm nicht bündig

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NJ8-18GM50-E2-5M

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand8 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 6,48 mm
Realschaltabstand7,2 ... 8,8 mm typ. 8 mm
Reduktionsfaktor rAl0,42
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,72
Reduktionsfaktor rMs0,5
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Einbaubedingungen
A10 mm
B54 mm
C24 mm
Betriebsspannung10 ... 60 V
Schaltfrequenz0 ... 1000 Hz
Hysterese1 ... 10 % typ. 7,5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 3 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement Ein1,5 ... 2,5 V typ. 1,9 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
kleinster Betriebsstrom0 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
Reststrom TU =40 °C Schaltelement Aus≤ 100 µA
Leerlaufstrom≤ 9 mA
Bereitschaftsverzug≤ 30 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1424 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6,4 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,5 mm2
Länge5 m
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser18 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ8-18GM50-E2-5M

Konstruktion / Simulation: NJ8-18GM50-E2-5M

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
3-DALLSTP51 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: NJ8-18GM50-E2-5M

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-2831BALLPDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)TDOC-6055_ENGENGPDF1285 KB

Zugehörige Produkte: NJ8-18GM50-E2-5M

Zubehör

Befestigungsflansch, 18 mm, Halterung für alle zylinderförmigen Sensoren mit M18-Gewinde, Einfache Montage und exakte Justierung, Großer Einstellbereich (max. 20 mm)fa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.