Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NBB8-F33-A2-M1-Y293755
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Antivalent |
Ausgangstyp | PNP |
Schaltabstand | 8 mm |
Einbau | bündig |
Ausgangspolarität | DC |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 6,48 mm |
Reduktionsfaktor rAl | 0,3 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,6 |
Ausgangsart | 3-Draht |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Schaltfrequenz | 0 ... 350 Hz |
Hysterese | typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | taktend |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Betriebsstrom | 0 ... 200 mA |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 5 ms |
Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 1240 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
E1-Typgenehmigung | 10R-04 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Festkabel mit Stecker |
Gehäusematerial | PBT |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP67 / IP69K |
Stecker | |
| Gewinde | M12 x 1 |
| Anzugsmoment | 0,6 Nm |
| Polzahl | 4 |
Kabel | |
| Kabeldurchmesser | 4,8 mm ± 0,15 mm |
| Biegeradius | > 10 x Kabeldurchmesser |
| Material | PUR |
| Farbe | schwarz |
| Aderzahl | 4 |
| Aderquerschnitt | 0,5 mm2 |
| Länge | 0,3 m |
Abmessungen | |
| Höhe | 25 mm |
| Breite | 50 mm |
| Länge | 10 mm |
Hinweis | Anzugsdrehmoment: 5 Nm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NBB8-F33-A2-M1-Y293755
Zulassungen:
NBB8-F33-A2-M1-Y293755
Zugehörige Produkte:
NBB8-F33-A2-M1-Y293755
Zubehör |
|
|
|
Drehmomentschraubendreher (0,4 Nm)fa |
|
|
|
|
Steckaufsatz für M8fa |
|