Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
NCB4-12GM40-Z12-Y299271
Allgemeine Daten |
Schaltfunktion | Öffner (NC) |
Ausgangstyp | Zweidraht |
Schaltabstand | 4 mm |
Einbau | bündig |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 3,24 mm |
Realschaltabstand | 3,6 ... 4,4 mm typ. |
Reduktionsfaktor rAl | 0,41 |
Reduktionsfaktor rCu | 0,39 |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,78 |
Ausgangsart | 2-Draht |
Kenndaten |
Nennspannung | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) |
Schaltfrequenz | 0 ... 1500 Hz |
Hysterese | 1 ... 15 % typ. 5 % |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Kurzschlussschutz | ja |
Geeignet für 2:1 Technik | ja , Verpolschutzdiode nicht erforderlich |
Stromaufnahme | |
| Messplatte nicht erfasst | min. 2,2 mA |
| Messplatte erfasst | ≤ 1 mA |
Schaltzustandsanzeige | Rundum-LED, gelb |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 3010 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN IEC 60947-5-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | UL Recognized . Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Festkabel mit Stecker |
Gehäusematerial | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) |
Stirnfläche | PBT |
Schutzart | IP66 / IP67 |
Stecker | |
| Polzahl | 2 |
| Anschlussaufbau | Molex-Stecker 39-01-2040
|
Kabel | |
| Kabeldurchmesser | 4,8 mm ± 0,2 mm |
| Biegeradius | > 10 x Leitungsdurchmesser |
| Material | PVC |
| Farbe | grau |
| Aderzahl | 2 |
| Aderquerschnitt | 0,34 mm2 |
| Länge | 2,5 m |
Masse | 104 g |
Abmessungen | |
| Länge | 40 mm |
| Durchmesser | 12 mm |
Allgemeine Informationen |
Lieferumfang | Lieferung mit 2 Muttern Lieferung mit 2 Zahnscheiben |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
NCB4-12GM40-Z12-Y299271
Zulassungen:
NCB4-12GM40-Z12-Y299271
Zugehörige Produkte:
NCB4-12GM40-Z12-Y299271
Zubehör |
|
-
BF 12
-
Befestigungsflansch
-
|
|
Befestigungsflansch, 12 mmfa |
|