Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | PNP | |
Schaltabstand | 2 mm | |
Einbau | bündig | |
Ausgangspolarität | DC | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 1,62 mm | |
Reduktionsfaktor rAl | 0,35 | |
Reduktionsfaktor rCu | 0,2 | |
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,7 | |
Ausgangsart | 3-Draht | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 1000 Hz | |
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Spannungsfall | ≤ 3 V | |
Betriebsstrom | 0 ... 100 mA | |
Reststrom | 0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA bei 25 °C | |
Leerlaufstrom | ≤ 15 mA | |
Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Litzen LiY , 200 mm | |
Gehäusematerial | PBT | |
Stirnfläche | PBT | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Höhe | 10,2 mm | |
Breite | 27,8 mm | |
Länge | 16 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0.1 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 5.1 | 27270101 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Einbaubedingungen | GER | 132 KB |