Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088
  • 4 mm nicht bündig
  • 2-Draht DC

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Allgemeine Daten
SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstand4 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 3,24 mm
Realschaltabstand3,6 ... 4,4 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,42
Reduktionsfaktor rCu0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,75
Ausgangsart2-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung5 ... 60 V
Schaltfrequenz0 ... 800 Hz
Hysterese1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 5 V
Betriebsstrom2 ... 100 mA
kleinster Betriebsstrom2 mA
Reststrom0 ... 0,5 mA typ.
SchaltzustandsanzeigeRundum-LED, gelb
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3,5 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,14 mm2
Länge10 m
Masse160 g
Abmessungen
Länge40 mm
Durchmesser12 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangAderendhülsen beigelegt

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Konstruktion / Simulation: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Sprachauswahl:
KonformitätserklärungKennungSpracheDateitypDateigröße
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3743AALLPDF1255 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6227_ENGENGPDF1222 KB

Zugehörige Produkte: NCN4-12GM40-Z1-10M-Y315088

Zubehör

Befestigungsflansch, 12 mmfa

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.