Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Induktiver Sensor NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04

NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04
  • 15 mm bündig
  • 3-Draht DC
  • Erweiterter Temperaturbereich
  • E1-Typgenehmigung
  • Hohe Resistenz gegen Schock und Vibration

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04

Allgemeine Daten
SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstand15 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstand0 ... 12,15 mm
Reduktionsfaktor rAl0,5
Reduktionsfaktor rCu0,45
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Reduktionsfaktor rMs0,55
Ausgangsart3-Draht
Kenndaten
Betriebsspannung10 ... 60 V DC
Schaltfrequenz0 ... 600 Hz
Hysterese2 ... 20 % ( typ. 3 % )
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
Spannungsfall≤ 1,5 V
Betriebsstrom0 ... 200 mA
Reststrom≤ 10 µA
Leerlaufstrom≤ 10 mA
Bereitschaftsverzug≤ 300 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1156 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
Zulassungen und Zertifikate
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartPUR Kabel mit Deutsch-Stecker L = 150 mm
AnschlussaufbauDeutsch Gehäuse DT 04-3P-P004
Deutsch Keil W3P
Deutsch Kontakt 1060-16-0622
Aderquerschnitt3 x 0,75 mm2
GehäusematerialAluminium, eloxiert
StirnflächePBT
SchutzartIP67 / IP69K
Anzugsmoment Gehäuseschrauben≤ 1,8 Nm
Abmessungen
Höhe20 mm
Breite35 mm
Länge50 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04

Konstruktion / Simulation: NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP107 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: NBB15-F148P10-E2-M-0,15M-3DT04

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4166BALLPDF1264 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6293_ENGENGPDF1253 KB

Unser amplify-Artikel gibt interessante Einblicke in die Entwicklung des neuen, modernen Portfolios der induktiven Sensoren von Pepperl+Fuchs. Lesen Sie die ganze Geschichte!

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

Die Wissensbasis für induktive Sensoren beinhaltet umfangreiches Fachwissen und unterstützt Sie beim hochpräzisen und reibungslosen Betrieb der Sensoren in Ihrer Maschine oder Anlage.

VariKont mit Active Shielding Technology

Die induktiven Sensoren VariKont mit Active Shielding Technology erzielen stabil hohe Schaltabstände, unabhängig von der Einbausituation und dem Einbaumaterial. Profitieren Sie von einer flexiblen Anlagengestaltung und reduzierten Kosten!

Inductive Safety Sensors SIL 2 PL d

Da die nach SIL 2/PL d zertifizierten induktiven Sicherheitssensoren keinen Blindbereich besitzen, ist kein Mindestabstand zwischen Sensor und Target einzuhalten. Entdecken Sie das Portfolio für anspruchsvolle Umgebungen.