Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PB1-010-9
Produktbeschreibung |
Palm Button |
Allgemeine Daten |
Beschreibung | handempfindliche Betätigung |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 120 V AC/45-60 Hz |
Stromaufnahme | 40 mA |
Anzeigen/Bedienelemente |
Schaltzustand | 1 LED |
Ausgang |
Anzahl/Typ | 2 Schließer; 2 Öffner |
Ausgangstyp | Kontaktsatz ; Relaisausgang (Kontakte sind Zwangsgeführt) |
Schaltspannung | max. 250 V AC |
Schaltstrom | 1 A AC/DC ( ohmsche Last und induktive Last ) |
Einschaltverzug | ≤ 60 ms |
Ausschaltverzug | ≤ 80 ms |
Mechanische Lebensdauer | ≥ 5 x 107 |
Elektrische Lebensdauer | ≥ 5 x 106 |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
Statische Entladung | |
| Kontaktentladung | 8 kV |
Elektromagnetische Felder | |
| HF-Einstrahlung IEC 61000-4-3 | 10 V/m , siehe Hinweis 1 |
| Burst IEC 61000-4-4 | 4 kV |
| Surge IEC 61000-4-5 | symmetrisch: 1000 V asymmetrisch: 2000 V |
Leitungsgeführte Störungen IEC 61000-4-6 | 10 V eff , siehe Hinweis 1 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | UL 991 |
CSA-Zulassung | CSA C22.2, No. 14 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -18 ... 50 °C (0 ... 122 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schraubklemmen |
Schutzart | IP64 |
Material | Palm Button : Noryl N190 Schutzkappe Noryl N190 |
Hinweis | Palm Button |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27371238 |
ECLASS 12.0 | 27371238 |
ECLASS 11.0 | 27371238 |
ECLASS 10.0.1 | 27371238 |
ECLASS 9.0 | 27371238 |
ECLASS 8.0 | 27371238 |
ECLASS 5.1 | 27371238 |
ETIM 9.0 | EC002571 |
ETIM 8.0 | EC002571 |
ETIM 7.0 | EC002571 |
ETIM 6.0 | EC002571 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PB1-010-9
Konstruktion / Simulation:
PB1-010-9
Zugehörige Produkte:
PB1-010-9
Zubehör |
|
|
|
ein Anschlusskastenfa |
|
|
|
|
Ringschutzfa |
|