Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
WCS3B-LS221-U2
Produktbeschreibung |
safeWCS/PUS-Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand, Einbaulage entgegen der Fahrtrichtung, Positionsrichtung runterzählend |
Allgemeine Daten |
Überfahrgeschwindigkeit | ≤ 12,5 m/s |
Messlänge | max. 314,5 m |
Freie Toleranzen zur Codeschiene | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertikal: 28 mm ( ± 14 mm ) |
Auflösung | ± 0,4 mm (1250 Positionen/m) |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 198 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED grün: Netz ein (Power on) |
Datenflussanzeige | LED gelb: Datenübertragung aktiv |
Fehleranzeige | LED rot blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene permanent leuchtend: interner Diagnosefehler |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Leistungsaufnahme | 2 VA |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | RS 485-Schnittstelle |
Ausgabecode | Binär-Code |
Protokoll | 1 , 2 |
Übertragungsrate | 62,5 kBit/s |
Adresse | 1 |
Abschluss | mit RS 485 Abschlusswiderstand |
Normenkonformität |
Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 |
Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, Halbsinus 30 g, 18 ms |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, Sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 Zyklen |
Zulassungen und Zertifikate |
CSA-Zulassung | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig |
Schutzart | IP54 |
Material | |
| Gehäuse | ABS , PC (Polycarbonat) |
Masse | 500 g |
Allgemeine Informationen |
Bestellinformationen | Montageplatte im Lieferumfang enthalten |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270918 |
ECLASS 12.0 | 27270918 |
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Details:
WCS3B-LS221-U2
Produktdokumentation:
WCS3B-LS221-U2
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Handbuch | GER | PDF | 12891 KB
|
Zulassungen:
WCS3B-LS221-U2
Zugehörige Produkte:
WCS3B-LS221-U2
Set |
|
|
|
Set bestehend aus einer sicheren Auswerteeinheit mit Feldbusanschluss (EtherCAT® mit FSoE-Protokoll) und 2 safeWCS/PUS-Leseköpfen, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und bis PLe gemäß EN 13849-1, Sichere Auswerteeinheit mit WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2, Sichere Auswertung von Position und Geschwindigkeitfa |
|
Zubehör |
|
|
|
Transparente Schutzschale und Dichtung für Lesekopf WCS3Bfa |
|
|
|
|
Montageplatte für Leseköpfe WCS2 und WCS3, Universelle Montageplatte für alle Leseköpfe WCS2... und WCS3...fa |
|