Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Interfacemodule

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


WCS-Interfacemodul mit PROFINET-Schnittstelle, Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar, DIN-Hutschienenmontage, Integrierter Switch, Ethernet-Schnittstelle mit PROFINETfa

Sichere Auswerteeinheit für Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung für WCS-Leseköpfe;
EtherCAT mit FSoE-Protokoll, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und bis PLe gemäß EN 13849-1, Sichere Auswerteeinheit für WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2, Sichere Auswertung von Position und Geschwindigkeitfa

WCS-Interfacemodul mit Profibus-Schnittstelle, Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar, DIN-Hutschienenmontage, Integrierter Switch, PROFIBUS-Schnittstellefa

Set bestehend aus einer sicheren Auswerteeinheit mit Feldbusanschluss (EtherCAT® mit FSoE-Protokoll) und 2 safeWCS/PUS-Leseköpfen, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und bis PLe gemäß EN 13849-1, Sichere Auswerteeinheit mit WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2, Sichere Auswertung von Position und Geschwindigkeitfa

WCS-Interfacemodul mit CANopen-Schnittstelle, Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar, DIN-Hutschienenmontage, Integrierter Switch, CANopen-Schnittstellefa

WCS-Interfacemodul mit DeviceNet-Schnittstelle, Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar, DIN-Hutschienenmontage, Integrierter Switch, DeviceNet-Schnittstellefa

WCS-Interfacemodul mit EtherCAT-Schnittstelle, Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar, DIN-Hutschienenmontage, Integrierter Switch, EtherCAT-Schnittstellefa

WCS-Interfacemodul mit EtherCAT-Schnittstelle, Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar, DIN-Hutschienenmontage, Integrierter Switch, EtherCAT-Schnittstelle, Messlänge max. 629 m, Messlänge max. 629mfa

WCS-Interfacemodul mit Ethernet-Schnittstelle, Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar, DIN-Hutschienenmontage, Integrierter Switch, EtherNet/IPfa

Bis zu 4 Leseköpfe anschließbar, DIN-Hutschienenmontage, Integrierter Switch, EtherNet/IP, Messlänge max. 629 mfa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen