Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Klimastutzen, Metall BDRV-1MXS.K01

BDRV-1MXS.K01
  • Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
  • Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • Edelstahl
  • Gewinde M20
  • Dichtung Silikon
  • Verpackungseinheit: 1 Stück, Set mit Zubehör

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  BDRV-1MXS.K01

Mechanische Daten
GewindetypMetrisch ISO, Steigung 1,5 mm
Gewindegröße (TD)M20
SchutzartIP66
Material
FinishEigenfarbe silber
KlimastutzenEdelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
O-RingSilikon
Masse
Einzelkomponenteca. 55 g
Verpackungseinheitca. 63 g
Abmessungen
Eckmaß (D2)27,5 mm
Außendurchmesser (DO)17 mm
Länge außerhalb Gehäuse (H)16 mm
Schlüsselweite (SW1)25 mm
Schlüsselweite (SW2)25 mm
Gewindelänge (TL)15 mm
Gesamtlänge (L)31 mm
Anzugsdrehmoment
Anzugsmoment an Gehäuse (SW1)2 Nm
Anzugsmoment 2 (SW2)2 Nm
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-60 ... 85 °C (-76 ... 185 °F)
Flachdichtung: -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungIMQ 13 ATEX 030X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD
Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
cULusE350312 geprüft gemäß UL 508A
E350312 geprüft gemäß CSA C22.2

IECEx-ZulassungIECEx IMQ 14.0003X
UKCA-ZulassungCML 21 UKEX 3475X
Konformität
SchutzartEN 60079-0
Allgemeine Informationen
Liefermenge1
LieferumfangKlimastutzen, Metall
Flachdichtung
Gegenmutter
Kurzanleitung

Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027140805
ECLASS 12.027140805
ECLASS 11.027144435
ECLASS 10.0.127144435
ECLASS 9.027144435
ECLASS 8.027149112
ECLASS 5.127149112
ETIM 9.0EC000814
ETIM 8.0EC000814
ETIM 7.0EC000814
ETIM 6.0EC000441
ETIM 5.0EC000441
UNSPSC 12.131181702

Details: BDRV-1MXS.K01

Zulassungen: BDRV-1MXS.K01

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Worldwide Ex e Ex tb II 2GDIMQ 13 ATEX 030 XALLPDF461 KB
Worldwide Ex tb Ex eIECEx IMQ 14.0003XALLLINK---