Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Sichere Auswerteeinheit PUS-F161-B31-WCS

PUS-F161-B31-WCS
  • FailSafe over EtherCAT® (FSoE)
  • Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und bis PLe gemäß EN 13849-1
  • Sichere Auswerteeinheit für WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2
  • Sichere Auswertung von Position und Geschwindigkeit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PUS-F161-B31-WCS

Produktbeschreibung
Sichere Auswerteeinheit für Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung für WCS-Leseköpfe;
EtherCAT mit FSoE-Protokoll
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
Gebrauchsdauer (TM)20 a
PFH12,6 E-9
Versorgung
Bemessungsspannung24 V DC
Bemessungsstrom2 A
Leistungsaufnahme≤ 6,8 W
Anzeigen/Bedienelemente
LED-Anzeigesiehe Handbuch
Schnittstelle
ProtokollEtherCAT® , FailSafe over EtherCAT® (FSoE)
Eingang
Anzahl14
Eingangstypsichere Digitaleingänge
Eingangsstrom20 mA Typ 1 gem. IEC 61131-2
Ausgang
Anzahlpp-schaltend: 4 (über SafeSPS konfigurierbar)
pn-schaltend: 2 (über SafeSPS konfigurierbar)
Anzahl/Typ2x Relaisausgang
2x Hilfsausgang 250 mA
2x Pulsausgang (Taktausgang) 250 mA
Ausgangstypsichere Digitalausgänge
Schaltstrom2 A
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 % - 85 %
Einsatzhöhemax. 2000 m
Mechanische Daten
AnschlussartEin-/Ausgänge Schraubklemmen steckbar
Ethernet RJ45
Lesekopf RS-485
SchutzartIP20
Anschlussbei Schraubklemmen
min. Anschlussquerschnitt : 0,2 mm2 / 24 AWG
max. Anschlussquerschnitt : 2,5 mm2 / 12 AWG
Masse490 g
Abmessungen
Höhe100 mm
Breite90 mm
Länge115 mm
BefestigungHutschiene

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270991
ECLASS 12.027270991
ECLASS 11.027270791
ECLASS 10.0.127270791
ECLASS 9.027270791
ECLASS 8.027270791
ECLASS 5.127270791
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: PUS-F161-B31-WCS

Funktion

Mit der sicheren Auswerteeinheit PUS-F161-B**-WCS können Sicherheitsabschaltungen und Sicherheitsfunktionen realisiert werden. Mit dem Gerät können sichere Positions- und Geschwindigkeitsdaten für eine Achse aus den Daten der beiden Leseköpfe WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2 berechnet werden.

Produktdokumentation: PUS-F161-B31-WCS

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
InstallationsanleitungGERPDF7578 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF159 KB
Handbücher
FehlerlisteGERPDF1439 KB

Zulassungen: PUS-F161-B31-WCS

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
TUV Rheinland Functional Safety CertificateReg.-Nr.: 01/205/5910.00/22ALLPDF406 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6813AALLPDF34 KB

Software: PUS-F161-B31-WCS

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
EDS / EDSZIP8 KB
Softwaretools
Software tool / Software ToolZIP146704 KB

Zugehörige Produkte: PUS-F161-B31-WCS

Set
Set bestehend aus einer sicheren Auswerteeinheit mit Feldbusanschluss (EtherCAT® mit FSoE-Protokoll) und 2 safeWCS/PUS-Leseköpfen, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und bis PLe gemäß EN 13849-1, Sichere Auswerteeinheit mit WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2, Sichere Auswertung von Position und Geschwindigkeitfa
Zubehör
Lizenz-Dongle für safeControl Expertfa
Parametrieradapter zur Parametrierung und Analyse der PUS-Auswerteeinheitfa
Buskabel DeviceNet/CANOpen M12-Buchse gerade A-kodiert 4-polig auf M12-Stecker gerade A-kodiert 8-polig, PUR-Kabel 4-adrig paarverseilt schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, Outdoorfa