Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

safeWCS/PUS-Set PUS-F161-B31-WCS-SET

PUS-F161-B31-WCS-SET
  • FailSafe over EtherCAT® (FSoE)
  • Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und bis PLe gemäß EN 13849-1
  • Sichere Auswerteeinheit mit WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2
  • Sichere Auswertung von Position und Geschwindigkeit

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PUS-F161-B31-WCS-SET

Produktbeschreibung
Set bestehend aus einer sicheren Auswerteeinheit mit Feldbusanschluss (EtherCAT® mit FSoE-Protokoll) und 2 safeWCS/PUS-Leseköpfen

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270918
ECLASS 12.027270918
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: PUS-F161-B31-WCS-SET

Funktion

Mit der sicheren Auswerteeinheit PUS-F161-B**-WCS können Sicherheitsabschaltungen und Sicherheitsfunktionen realisiert werden. Mit dem Gerät können sichere Positions- und Geschwindigkeitsdaten für eine Achse aus den Daten der beiden Leseköpfe WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2 berechnet werden.

Produktdokumentation: PUS-F161-B31-WCS-SET

Sprachauswahl:
KurzanleitungenSpracheDateitypDateigröße
InstallationsanleitungGERPDF7578 KB
Sicherheitsgerichtete Dokumentation
BetriebsanleitungGERPDF159 KB
Handbücher
FehlerlisteGERPDF1439 KB

Zulassungen: PUS-F161-B31-WCS-SET

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
TUV Rheinland Functional Safety CertificateReg.-Nr.: 01/205/5910.00/22ALLPDF406 KB

Software: PUS-F161-B31-WCS-SET

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
EDS / EDSZIP8 KB
Softwaretools
Software tool / Software ToolZIP146704 KB

Zugehörige Produkte: PUS-F161-B31-WCS-SET

Setkomponente
Sichere Auswerteeinheit für Positions- und Geschwindigkeitsüberwachung für WCS-Leseköpfe;
EtherCAT mit FSoE-Protokoll, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und bis PLe gemäß EN 13849-1, Sichere Auswerteeinheit für WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2, Sichere Auswertung von Position und Geschwindigkeitfa
safeWCS/PUS-Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand, Einbaulage in Fahrtrichtung, Positionsrichtung hochzählend, RS-485-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Einbaulage in Fahrtrichtung, Positionsrichtung hochzählendfa
safeWCS/PUS-Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand, Einbaulage entgegen der Fahrtrichtung, Positionsrichtung runterzählend, RS-485-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Einbaulage entgegen der Fahrtrichtung, Positionsrichtung runterzählendfa
Zubehör
Lizenz-Dongle für safeControl Expertfa
Parametrieradapter zur Parametrierung und Analyse der PUS-Auswerteeinheitfa
Verbindungsplatte für Leseköpfe WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2fa
Buskabel DeviceNet/CANOpen M12-Buchse gerade A-kodiert 4-polig auf M12-Stecker gerade A-kodiert 8-polig, PUR-Kabel 4-adrig paarverseilt schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglich, Outdoorfa