Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
WCS-PNG110
Produktbeschreibung |
WCS-Interfacemodul mit PROFINET-Schnittstelle |
Allgemeine Daten |
Einbau | Hutschienenmontage |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 180 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V DC ± 10 % |
Leistungsaufnahme | ≤ 3,6 W (ohne Leseköpfe) |
Schnittstelle 1 |
Anschluss für | Steuerung |
Schnittstellentyp | Ethernet |
Protokoll | PROFINET |
Übertragungsrate | 10 MBit/s bzw. 100 MBit/s |
Datenausgabe | Binär-Code |
Schnittstelle 2 |
Anschluss für | Lesekopf |
Anschließbare Leseköpfe | WCS-LS221 , WCS-LS121 |
Schnittstellentyp | RS-485 |
Übertragungsart | halbduplex |
Übertragungsrate | 62,5 kBit/s |
RS485-Abschlusswiderstand | schaltbar |
Updatezyklus, Lesekopf | 1 ms |
Normenkonformität |
Störaussendung | EN 55011 |
Störfestigkeit | DIN EN 50082-2 |
Zulassungen und Zertifikate |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) , keine Betauung |
Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤ 80 % |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Schnittstelle 1: RJ-45-Buchse, 8-polig Schnittstelle 2: Klemmanschluss ≤ 2,5 mm2 , 5-polig |
Schutzart | IP20 |
Material | Kunststoff |
Einbaulage | beliebig |
Masse | ca. 200 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 118 mm |
| Breite | 23 mm |
| Tiefe | 115 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270991 |
ECLASS 12.0 | 27270991 |
ECLASS 11.0 | 27270791 |
ECLASS 10.0.1 | 27270791 |
ECLASS 9.0 | 27270791 |
ECLASS 8.0 | 27270791 |
ECLASS 5.1 | 27270791 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 41111945 |
Details:
WCS-PNG110
Produktdokumentation:
WCS-PNG110