Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Verbindungsplatte WCS-MV1

WCS-MV1

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WCS-MV1

Produktbeschreibung
Verbindungsplatte für Leseköpfe WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2
Mechanische Daten
MaterialAISI 304
Abmessungen(B x H x T) 325 mm x 57 mm x 2 mm
Allgemeine Informationen
LieferumfangVerbindungsplatte
8 Schrauben M4 x 8 gemäß DIN EN ISO 7046, V4A

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270991
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-MV1

Zugehörige Produkte: WCS-MV1

Zubehör von
Set bestehend aus einer sicheren Auswerteeinheit mit Feldbusanschluss (EtherCAT® mit FSoE-Protokoll) und 2 safeWCS/PUS-Leseköpfen, FailSafe over EtherCAT® (FSoE), Zertifiziert bis SIL 3 gemäß IEC 61508 und bis PLe gemäß EN 13849-1, Sichere Auswerteeinheit mit WCS3B-LS221-U1 und WCS3B-LS221-U2, Sichere Auswertung von Position und Geschwindigkeitfa