Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

WCS Winkelsystem WCS-HP-R

WCS-HP-R

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WCS-HP-R

Produktbeschreibung
Lesekopfschutz
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
Materialstärke2 mm
MaterialStahlblech, verzinkt
Masse325 g  

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270991
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-HP-R

Produktdokumentation: WCS-HP-R

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch WCS ElektrikGERPDF17484 KB
Handbuch WCS MechanikGERPDF12398 KB