Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Blindstopfen WCS3B-OBP

WCS3B-OBP
  • Zubehör WCS3B

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WCS3B-OBP

Produktbeschreibung
Blindstopfen für WCS32B-OP*-Gehäuse
Mechanische Daten
MaterialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Dichtung : FPM/FKM
Masse5 g
AbmessungenGewinde : M16 x 1.5

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270991
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS3B-OBP

Produktdokumentation: WCS3B-OBP

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch WCS ElektrikGERPDF17484 KB
Handbuch WCS MechanikGERPDF12398 KB

Zugehörige Produkte: WCS3B-OBP

Zubehör von
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Erweiterter Temperaturbereichfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Erweiterter Temperaturbereichfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Integriertes Anzeigemodulfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatz, Integriertes Anzeigemodul, Erweiterter Temperaturbereichfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
EtherNet/IP-Schnittstelle, EtherNet/IP, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand, Für den Außeneinsatz, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Erweiterter Temperaturbereich, Automatische Verschmutzungserkennung, RS-485-Schnittstelle, Kabelabgang durch drehbaren Einsatz frei wählbarfa
Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand, Für den Außeneinsatz, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Erweiterter Temperaturbereich, Automatische Verschmutzungserkennung, RS-485-Schnittstelle, Kabelabgang durch drehbaren Einsatz frei wählbarfa
Lesekopf mit Schutzgehäuse,
PROFINET-Schnittstelle, PROFINET-Schnittstelle, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Automatische Verschmutzungserkennung, Ausgabe von Position und Geschwindigkeit, Für den Außeneinsatzfa
Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand, Für den Außeneinsatz, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Erweiterter Temperaturbereich, Automatische Verschmutzungserkennung, RS-485-Schnittstelle, Kabelabgang durch drehbaren Einsatz frei wählbarfa
Lesekopf, SSI-Schnittstelle, Gray-Code, Für den Außeneinsatz, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Erweiterter Temperaturbereich, Automatische Verschmutzungserkennung, Kabelabgang durch drehbaren Einsatz frei wählbar, SSI-Schnittstellefa
Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand, Für den Außeneinsatz, Berührungsloser, absoluter Positionsgeber, Erweiterter Temperaturbereich, Automatische Verschmutzungserkennung, RS-485-Schnittstelle, Kabelabgang durch drehbaren Einsatz frei wählbar, Messlänge max. 629 mfa
Schutzgehäuse Outdoor für Lesekopf WCS3B, Zubehör WCS3B, Steckerposition links, mittig, rechts wählbar, SSI-Schnittstelle, RS-485-Schnittstelle, CANopen-Schnittstellefa