Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

WCS3 Codeschiene WCS3-CS70-L1-S000000-L005145

WCS3-CS70-L1-S000000-L005145
  • Flexible Montage mit Aluprofil- oder Befestigungswinkelsystem
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Geringes Gewicht

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WCS3-CS70-L1-S000000-L005145

Produktbeschreibung
Codeschiene, Polyester-Laminat
Allgemeine Daten
Schienenhöhe70 mm
Gesamtlänge5145 mm
Startposition0 mm
Kurvenradius≥ 300 mm
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Montagetemperatur10 ... 60 °C (50 ... 140 °F)
Mechanische Daten
Materialstärke0,75 ... 0,95 mm
Zugbeanspruchung≤ 260 N
MaterialPolyester-Laminat
Ausdehnungskoeffizientca. 2,8 x 10-5 /K
Masse40 g / m
Fertigungstoleranz± 1 mm/m

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270992
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: WCS3-CS70-L1-S000000-L005145

Konstruktion / Simulation: WCS3-CS70-L1-S000000-L005145

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP315 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP82 KB

Zugehörige Produkte: WCS3-CS70-L1-S000000-L005145

Zubehör
Befestigungswinkel für C-Profil, Gerade, Befestigungswinkel für Codeschiene, gerade, Für Montage in C-Profilschiene 30 mm x 32 mmfa
Befestigungswinkel, Kurve, Befestigungswinkel für Codeschiene, Kurvefa
Befestigungswinkel für Verschraubung, Kurve, Befestigungswinkel für Codeschiene, Kurve, Lieferung mit M6-Befestigungsschraubenfa
Befestigungswinkel für C-Profil, Kurve, Befestigungswinkel für Codeschiene, Kurve, Für Montage in C-Profilschiene 30 mm x 32 mmfa
Befestigungswinkel für Verschraubung, Gerade, Befestigungswinkel für Codeschiene, gerade, Lieferung mit M6-Befestigungsschraubenfa
WCS3-Codeschienenverbinderfa
Montagewerkzeug für WCS3 Alu-Profilsystem, Montagewerkzeug zur sicheren und schnellen Fixierung der Codeschiene im Aluprofilfa
Stoßverbindung, Verbindung für Alu-Profilschienen WCS3-PS1fa
WCS3-Halter für Verschraubung, Schienenhalter für Alu-Profilschienen WCS3-PS1, Lieferung mit M6-Befestigungsschrauben, UV-beständigfa
WCS3-Halter für C-Profil, Einfaches Aufschnappen der Profilschiene, UV-beständigfa
WCS3-Profilschiene, Schnelle Montage, Aufnahme von Laminat- und Edelstahl-Codeschienen, Großer Stützabstand, Alle Einbaulagen möglichfa
WCS2-Profilschiene, Schnelle Montage, Aufnahme von Laminat- und Edelstahl-Codeschienen, Großer Stützabstand, Alle Einbaulagen möglich, Erforderlich beim Einsatz von Führungswagenfa
WCS3-Führungswagen für den WCS3B-Lesekopf mit Schutzgehäuse, Einsatz im Außenbereich, Garantiert optimale Lage zwischen Lesekopf und Codeschiene, Kunststoffrollenfa
Schienenhalter mit Verschraubung, Einfaches Aufschnappen der Profilschienefa
Stoßverbinder, Aluminium, Einfache Verbindung von Profilschienen-Segmentenfa
WCS2-Arretierwinkel, Einfaches Setzen von Fixpunktenfa
Montagewerkzeug zur sicheren und schnellen Fixierung der 55 mm Codeschiene im Aluprofil, Umrüstbar auf 70 mm Codeschienefa
Spezifikationen
Codeschiene, Polyester-Laminat, Flexible Montage mit Aluprofil- oder Befestigungswinkelsystem, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewichtfa