Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

WCS Winkelsystem WCS-MB2-B-UNI

WCS-MB2-B-UNI
  • Befestigungswinkel für Codeschiene, Kurve
  • Für Montage in UNISTRUTTM-Profilschienen

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  WCS-MB2-B-UNI

Produktbeschreibung
Befestigungswinkel für UNISTRUTTM-Profil, Kurve
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
Materialstärke2 mm
MaterialStahlblech, verzinkt
Masse85 g (ohne Befestigungsschrauben)

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270992
ECLASS 12.027270991
ECLASS 11.027270792
ECLASS 10.0.127270792
ECLASS 9.027270792
ECLASS 8.027270792
ECLASS 5.127270791
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.141111945

Details: WCS-MB2-B-UNI

Produktdokumentation: WCS-MB2-B-UNI

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch WCS ElektrikGERPDF17484 KB
Handbuch WCS MechanikGERPDF12398 KB