NAMUR Sensoren müssen mit zugelassenen Nachschaltgeräten betrieben werden. Unter folgendem Link finden Sie eine Übersicht passender Geräte:
Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
Ausgangstyp | NAMUR | |
Schaltabstand | 60 mm | |
Einbau | bündig | |
Gesicherter Schaltabstand | 0 ... 60 mm | |
Ausgangsart | 2-Draht | |
Kenndaten | ||
Nennspannung | 8 V | |
Schaltfrequenz | 0 ... 1000 Hz | |
Stromaufnahme | ||
Magnet erfasst | ≥ 3 mA | |
Magnet nicht erfasst | ≤ 1 mA | |
Normenkonformität | ||
EMV gemäß | EN 60947-5-2 | |
Normen | DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusematerial | Edelstahl | |
Stirnfläche | Edelstahl | |
Schutzart | IP67 | |
Abmessungen | ||
Länge | 50 mm | |
Durchmesser | 12 mm | |
Hinweis | Auslaufmodell | |
ATEX | ||
Daten für den Ex-Bereich | ||
Wirksame innere Kapazität | ≤ 40 nF | |
Wirksame innere Induktivität | ≤ 43 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274301 |
ECLASS 12.0 | 27274301 |
ECLASS 11.0 | 27270104 |
ECLASS 10.0.1 | 27270104 |
ECLASS 9.0 | 27270104 |
ECLASS 8.0 | 27270104 |
ECLASS 5.1 | 27270104 |
ETIM 9.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |