Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
BT65
Produktbeschreibung |
Betätiger für Baureihe F31 |
Allgemeine Daten |
Ringdurchmesser | max. 65 mm |
Sprengringhöhe | max. 6 mm |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Wellendurchmesser | < 58 mm |
Wellenhöhe | 20 mm und 30 mm |
Befestigungslochbild | 30 x 80 mm |
Material | |
| Gehäuse | PA |
| Distanzscheibe | PA (1 Stück, 10 mm stark) |
| Hutstopfen | PBT (1 Stück schwarz) |
| Kennzeichnungsstopfen | PP (2 Stück gelb, 2 Stück schwarz) |
| Befestigungsschraube | für Betätiger: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (1 Stück M6 x 25) für Sensoren -F31: 1.4305 / AISI 303 (V2A) (2 Stück M5 x 16) (2 Stück M5 x 12) |
| Betätigungsfahne | Edelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A) (integriert) |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274002 |
ECLASS 12.0 | 27274002 |
ECLASS 11.0 | 27270103 |
ECLASS 10.0.1 | 27270103 |
ECLASS 9.0 | 27270103 |
ECLASS 8.0 | 27270191 |
ECLASS 5.1 | 27270191 |
ETIM 9.0 | EC001487 |
ETIM 8.0 | EC001487 |
ETIM 7.0 | EC001487 |
ETIM 6.0 | EC001487 |
ETIM 5.0 | EC003015 |
UNSPSC 12.1 | 31251509 |
Details:
BT65
Konstruktion / Simulation:
BT65